| 概要 | |
|---|---|
|
ファイル: \examples\Processing\Trigger\mE4VD4-CL\Line\TrgBoxLine_mE4VD4CL.va |
![]() |
|
デフォルトプラットフォーム: mE4VD4-CL/-PoCL |
|
|
簡単な説明 VisualApplets プロトタイプ オペレーター TrgBoxLine は、microEnable 5 および microEnable IV プラットフォームでのラインスキャン トリガーに使用できます。 このオペレーターには、複数のトリガー機能が含まれています。 この例では、microEnable IV VD4-CL/PoCL 用の VisualApplets デザイン ファイルにおけるオペレーターの使用方法を示しています。 microEnable IV VD4-CL/PoCL プラットフォーム上の「TrgBoxLine」のパラメータについては、'TrgBoxLine' の下の対応するオペレーター ドキュメントを参照してください。 オペレーター TrgPortLine とは異なり、このオペレーターは I/O を直接制御しないことに注意してください。 したがって、それぞれ I/O に接続する必要があります。 このオペレーターはプロトタイプ ライブラリにあり、将来のリリースで置き換えられる可能性があります。 |
|


前へ